検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • Agilent photo E2688A N2855A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品] 

    N2855A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品]

    Keysight N2855Aは、オシロスコープで信号を観測するような簡単さでUSBシグナル・インテグリティ試験をおこないます。

  • E2683A E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品] 

    E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品]

    E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプションを使用すれば、USBシグナル・インテグリティ・テストはオシロスコープで信号を捕捉するだけの簡単なものになります。

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア [販売終了製品] 

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア [販売終了製品]

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、オシロスコープの波形をPCに転送しなくても、オシロスコープでの信号捕捉と同じくらい容易にUSBシグナル・インテグリティ・テストを実行できます。

  • E2625A Communications Mask Test Kit E2625A E2625A コミュニケーション・マスク・テスト・キット [販売・サポート終了製品] 

    E2625A E2625A コミュニケーション・マスク・テスト・キット [販売・サポート終了製品]

    コミュニケーション・マスク・テスト・キット

  • 1130A Series Probe 1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品] 

    1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品]

    1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し

  • 1130A Series Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク
       

  • E5396A Soft Touch Connectorless Probe E5396A 40ピン・ケーブル・コネクタ付きコネクタレス・プローブ [販売終了製品] 

    E5396A 40ピン・ケーブル・コネクタ付きコネクタレス・プローブ [販売終了製品]

    40ピン・ケーブル・コネクタ付きハーフサイズ・ソフトタッチ・コネクタレス・プローブ E5396AはKeysightのソフトタッチ・コネクタレス技術を用いた省スペースのプローブです。シングル・エンドのデータおよびクロック用の40ピン・コネクタを備えた17チャネル・プローブです。