検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • オシロスコープ・チャネル2個およびタイミング・チャネル16個内蔵
  • 帯域幅1GHz
  • サンプリング・レート最高4GSa/s
  • オプション・メモリ最大128Mポイント
  • 標準メモリ4Mポイント
  • Windows® GUI内蔵のアナログ的で簡単なフロント・パネル
  • 16900/16700/1680/1690シリーズ・ロジック・アナライザおよびオシロスコープ用時間相関オプション
  • Webイネーブル・リモート・コントロールおよびトリガによるEメール
  • パッシブ・プローブは別途ご注文ください。(ロジック・ケーブルおよびロジック・プローブは付属)

概要

この新しい54833Dは、1GHzの測定性能で、MSOの強力なさまざまな機能を従来の4チャネル・オシロスコープの価格で提供します。

Keysight 54833D 2+16チャネル、1GHz、ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)は、オシロスコープ・チャネルを2個、ロジック・タイミング・チャネルを16個持っており、オシロスコープの詳細な信号解析とロジック・アナライザのマルチチャネル・タイミング測定を組み合わせてシステムを解析することができます。さらに2個のオシロスコープ・チャネルによるアナログ信号と16個のロジック・タイミング・チャネルによるディジタル信号を関連付けて同時に表示できます。このユニークな18チャネル機能により、従来の4チャネルのオシロスコープでは不可能で、高価なオシロスコープでのみ可能であった特定のサイクルでトリガをかけることができます。

54833Dには、ロングメモリにデータ収集中でも高い波形更新速度および高速応答を提供する、Keysightの革新的なMegaZoomテクノロジーが採用され、メモリも最大128Mポイントまで拡張できます。さらにミックスド・シグナル・トリガ機能により、16個のロジック・タイミング・チャネルおよび2個のオシロスコープ・チャネルを組み合わせてトリガすることができます。

オシロスコープのプロモーションと特価販売