検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
E4980AL-032 20Hz to 300 kHz with DCR 532,702
E4980AL-052 20Hz to 500 kHz with DCR 798,993
E4980AL-102 20Hz to 1 MHz with DCR 1,065,284
E4980AL-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 43,929
E4980AL-1CM Rack mount kit 14,643
E4980AL-201 Handler interface 73,460
E4980AL-301 Scanner interface 73,460
E4980AL-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 43,929
E4980AL-ABA Printed manual, English 0
E4980AL-ABJ Japan - Japanese localization 38,926
E4980AL-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 0
16034E
テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用) 

テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用)

16034E

価格: ¥ 218,191

Keysight16034E テスト・フィクスチャは、SMDコンポーネントのインピーダンスの評価用に設計されています。このフィクスチャ...
218,191
16034G
テストフィクスチャ(インピーダンス測定用) 

テストフィクスチャ(インピーダンス測定用)

16034G

価格: ¥ 268,739

gilent 16034Gは、インピーダンス測定用のテストフィクスチャです。このフィクスチャは、SMD(0.6x0.3mm)コンポーネントの...
268,739
16034H
SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ 

SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ

16034H

価格: ¥ 268,739

Keysight 16034Hは、インピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このフィクスチャは、アレイ型コンポーネントを評価...
268,739
16047A
テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用) 

テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用)

16047A

価格: ¥ 79,683

Keysight 16047Aは、アキシャルおよびラジアル用のインピーダンス測定のテスト・フィクスチャです。このような低周波数に...
79,683
16047E
テストフィクスチャ 

テストフィクスチャ

16047E
16047Eは、リード型デバイスのインピーダンス評価に使用します
お問合せ下さい
16048A
テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き) 

テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き)

16048A

価格: ¥ 94,204

Keysight16048A テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...
94,204
16065A
200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ 

200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ

16065A

価格: ¥ 256,132

Keysight16065A 200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャにより、最大+/-200VのDCバイアスをDUTにかけて測定することが...
256,132
16065C
40Vdc外部電圧バイアス・アダプタ 

40Vdc外部電圧バイアス・アダプタ

16065C

価格: ¥ 123,642

Keysight16065C 40Vdc外部電圧バイアス・アダプタは、4263A/B、4268Aおよび4278A用に設計されています。外部DC電圧源を...
123,642
16089A
大型ケルビン・クリップ・リード 

大型ケルビン・クリップ・リード

16089A

価格: ¥ 121,823

Keysight 16089Aは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
121,823
16089B
中型ケルビン・クリップ・リード 

中型ケルビン・クリップ・リード

16089B

価格: ¥ 120,928

Keysight 16089Bは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
120,928
16089C
ケルビンICクリップ・リード 

ケルビンICクリップ・リード

16089C

価格: ¥ 146,188

Keysight 16089Cは、ICコンタクトのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...
146,188
16334A
テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト) 

テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト)

16334A

価格: ¥ 133,097

Keysight 16334Aは、接続にピンセットによるコンタクトが必要なDUTのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャ...
133,097
16380A
標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF) 

標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF)

16380A

価格: ¥ 986,764

Keysight 16380Aは、1 pF(16381A)、10 pF(16382A)、100 pF(16383A)、1000 pF(16384A)の4個の精密コンデンサから構成される標準キャパシタ・セットです。
986,764
16380C
標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF) 

標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF)

16380C

価格: ¥ 1,689,245

Keysight 16380Cは、0.01 μF(16385A)、0.1 μF(16386A)、1 μF(16387A)の3個の精密コンデンサと、オプションの10 μFキャパシタ(16388A)から構成される標準コンデンサ・セットです。
1,689,245
16451B
誘電体テスト・フィクスチャ 

誘電体テスト・フィクスチャ

16451B

価格: ¥ 854,163

Keysight 16451Bは、固体誘電材料の誘電率を正確に評価するためのもので、ASTM D150に準拠しています。
854,163
16452A
液体テスト・フィクスチャ 

液体テスト・フィクスチャ

16452A

価格: ¥ 1,808,914

Keysight 16452Aは、液体材料の誘電率とインピーダンスを正確に測定します。
1,808,914
42030A
4端子対標準抵抗器セット 

4端子対標準抵抗器セット

42030A

価格: ¥ 1,207,080

42030Aは、1 mΩ~100 kΩの範囲において9個の精密な抵抗器標準を含む標準抵抗器セットです。
1,207,080
42090A
オープン終端(4端子対) 

オープン終端(4端子対)

42090A

価格: ¥ 150,915

42090Aは、オープン終端で、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
150,915
42091A
ショート終端(4端子対) 

ショート終端(4端子対)

42091A

価格: ¥ 150,915

42091Aは、ショート終端で、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
150,915
82357B
USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応 

USB/GPIBインタフェース、High-Speed USB 2.0対応

82357B

価格: ¥ 67,597

82357B USB/GPIBインタフェースは、PCのUSBポートとGPIB測定器をダイレクトに接続します。
67,597

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 167,351
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 315,015

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available PathWave BenchVueソフトウェア 

    PathWave BenchVueソフトウェア

    • 一般的に使用されるほとんどの制御および測定を測定器から設定可能
    • 数回クリックするだけでデータおよび画面イメージを簡単に記録/エクスポートして解析を高速化
    • 最小限の測定器の知識で、自動化されたテストシーケンスを高速に作成可能

関連製品&ソリューション

  • E4980A E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz 

    E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz

    • 周波数: 20 Hz~2 MHz
    • ±0.05 %の基本確度 
    • 内蔵の40 Vdcバイアス、20 Vrmsのテスト信号(オプション001) 
    • 42841Aバイアス電流源による40 Adcのサポート(オプション002) 
    • Rdc測定(オプション200)

  • No image available N1500A 材料測定スイート 

    N1500A 材料測定スイート

    • 複雑な誘電率や透磁率の測定を自動化
    • 柔軟なオプション構成
    • 1つのシンプルなインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより、さまざまな測定方法をシームレスに切り替えることが可能

  • No image available N1501A 誘電体プローブキット 

    N1501A 誘電体プローブキット

    • N1500A測定スイートで動作し、複素誘電率を測定可能
    • 液体や粘弾性体の測定に最適
    • 柔軟なオプション構成で、必要なハードウェアだけを選択可能