検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 17,460

構成例  

構成例

3446GPBU GPIB interface module for Truevolt series DMMs and 33600A Trueform Series Waveform Generators - user installable upgrade

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available BV0001A BenchVueデジタルマルチメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0001A BenchVueデジタルマルチメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 測定のビジュアリゼーション
    • データの記録とエクスポート
    • BenchVue Mobileのサポート
       

  • No image available BV1001A BenchVueテスト・フロー・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV1001A BenchVueテスト・フロー・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 複数の測定器を使用して、カスタム・テスト・シーケンスのプロトタイプを短時間で作成可能
    • わかりやすい測定解析で、測定結果を短時間で解釈可能
    • キーサイトのBenchVueプログラムに統合されているので操作が簡単

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [販売・サポート終了製品] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [販売・サポート終了製品]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox Proアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Proアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • スペクトラム・アナライザとネットワーク・アナライザの測定の捕捉/記録 
    • 測定結果を一般的なツールにエクスポートして後で解析可能 
    • ワンクリックでモードの切り替えが可能

  • No image available BV0011A BenchVueユニバーサルカウンターProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0011A BenchVueユニバーサルカウンターProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 複数のユニバーサルカウンターの測定を同時に表示可能 
    • 単一のカウンターまたは複数のカウンターの測定、チャート、表、ヒストグラムを同時に表示可能 
    • 数回クリックするだけで、測定の記録、測定結果のエクスポートが可能

関連製品&ソリューション

  • No image available 34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt 

    34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 75 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~3 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加 

    3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加

    3446MEMU メモリアップグレードは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMMの2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能を追加にする。

  • No image available 34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 35 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 30 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM 

    34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 16 ppmの基本DCV確度
    • 1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能
    • BenchVueを用いた容易なプログラム

  • No image available 3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加 

    3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加

    3446DIGUは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMM用の高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加します。