検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

N5102A Baseband Studio digital signal interface module

  • 5年間の保証(引取)
  • PS-S10-02 2 Hours of Remote Scheduled Productivity assistance

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S10-02 2 Hours of Remote Scheduled Productivity assistance
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz 

    E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz

    • 44 GHz(500 GHzまで拡張可能)
    • 高性能: 研究開発、製造
    • 最大80 MHzの帯域幅(内蔵ベースバンドジェネレーター)、外部I/Q入力(最大2 GHz)
    • Signal Studioソフトウェアによるリアルタイム信号作成

  • No image available N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ [販売終了製品] 

    N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ [販売終了製品]

    • Baseband generator and channel emulator
    • High performance: R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth

  • No image available N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz 

    N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • High performance: Golden transmitter in R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software
       

  • No image available N5166B CXG RFベクトル信号発生器、9 kHz~3/6 GHz 

    N5166B CXG RFベクトル信号発生器、9 kHz~3/6 GHz

    • CXGで、無線通信システム内部のコンポーネントのトラブルシューティング、検証済みのさまざまな規格準拠のベクトル信号出力が可能です。

  • No image available N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz 

    N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • Mid performance: Manufacturing
    • 120 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software