検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6463A N6463A Thunderboltトランスミッタ電気性能検証/コンプライアンス・ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

主な特長と仕様

自動化:

  • テスト・セットアップ・ウィザードにより、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順がガイドされます。
  • 測定接続セットアップが表示されます。
  • 必要なクロストーク・ソースが自動セットアップ/制御されます。
  • オシロスコープ・セットアップが各テスト用に自動的に設定されます。
  • テスト結果には、テスト構成、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形がレポートされます。

拡張性:

  • N5467A ユーザ定義アプリケーション・ツール(www.keysight.co.jp/find/uda)を使用して以下の作業が行えます。
    - カスタム・テスト、設定可能な変数、接続手順の作成と統合。
    - MATLABスクリプトやデバイス・コントローラなどの外部アプリケーション・コールを実行シーケンスに挿入可能。
    - テスト・スイートで使用する外部測定器の設定。


 

概要

Keysight Technologies N6463A Infiniium 90000 X/90000 Qシリーズ オシロスコープ用Thunderboltトランスミッタ電気性能検証/コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、Thunderboltデザインの検証/デバッグが容易になります。Thunderbolt電気テスト・ソフトウェアでは、Thunderbolt物理層(PHY)電気テストを自動的に実行できます。また、テスト結果が柔軟なレポート・フォーマットで表示されます。レポートには、測定データのほかに、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。