検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85309B LO/IF Distribution Unit

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例  

構成例

85309B LO/IF Distribution Unit

  • 85309B-STD 0.3 to18 GHz, one reference channel, one test channel
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

85309B-001 0.3 to 18 GHz, one reference channel, two test channels
85309B-002 0.3 to 18 GHz, one reference channel, three test channels
85309B-1CM Rack mount kit for installation without handles
85309B-1CP Rack mount kit for installation with handles
85309B-400 0.1 to 18 GHz, one reference channel, one test channel
85309B-401 0.1 to 18 GHz, one reference channel, two test channels
85309B-402 0.1 to 18 GHz, one reference channel, three test channels

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 85320A Test Mixer Module 85320A テスト・ミキサ・モジュール 

    85320A テスト・ミキサ・モジュール

    85320Aは、85309A LO/IF分配器と併用し、マイクロ波信号をIF信号に変換するために必要なテスト・ミキサ・モジュールです。

  • 85320B Reference Mixer Module 85320B 基準ミキサ・モジュール 

    85320B 基準ミキサ・モジュール

    85320Bは、85309A LO/IF分配器と併用し、マイクロ波信号をIF信号に変換するために必要な基準ミキサ・モジュールです。

関連する業種&テクノロジー

トレーニング、イベント