検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3020AS26 スイッチング・テスト・セット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U3020AS26-1CM Rack mount kit for installation without handles 10,175
U3020AS26-1CN Front handle kit 12,880
U3020AS26-1CP Rack mount kit for installation with handles 23,182
U3020AS26-C01 1 Meter Phase Matched SMP (m) - SMA (m) cable (two cables) 43,638
U3020AS26-C02 1 Meter Phase Matched SMP (f) - SMA (m) cable (two cables) 31,169
U3020AS26-C03 16 inch Phase Matched SMP (m) - SMA (m) cable (two cables) 37,403
U3020AS26-C04 16 inch Phase Matched SMP (f) - SMA (m) cable (two cables) 18,702

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。