検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U3020AS26 スイッチング・テスト・セット

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 手動で接続を変更しなくても複数の信号を切り替えられるので、テスト時間を短縮でき、スループットが向上します
  • スイッチのサポートがオンになっているKeysight Infiniiumシリーズのコンプライアンス・アプリケーション・フレームワークでサポートされます
  • 500万サイクルの動作寿命(代表値:1000万サイクル)が保証されているため、テスト・コストを削減し、テスト・システムの信頼性が向上します
     

概要

Keysight U3020AS26は、2個の単極6投スイッチ(SP6T)を搭載したスイッチ・マトリックスです。手動で接続を変更しなくても複数の信号経路を切り替えることができます。同一のセットアップで複数のテストが実行できるようになり、接続の着脱を行う必要がなくなります。すべてのテスト・プロセスを自動化できるので、量産製造テストのスループットが向上します。