検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8824A Infiniiumオシロスコープ用MIPI RFFEプロトコル・デコード

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例  

構成例

N8824A MIPI RFFE protocol decode license

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • オシロスコープを設定して、MIPI RFFEプロトコル・デコードを30秒以内に表示できます。
  • 豊富な統合ソフトウェア・ベースのプロトコル・レベルのトリガ機能を使用できます。
  • プロトコル・レベルのパケット表示により、時間を節約して、ミスを防止できます。
  • 時間相関表示を使用してシリアル・プロトコルの問題を迅速にトラブルシューティングし、タイミングやシグナル・インテグリティの根本原因を究明できます。

要件

  • 9000A/9000H/90000A/90000X/90000Qシリーズでは、Infiniium 4.30以上のソフトウェア・リビジョン
  • N8824A MIPI RFFEプロトコル・デコード(新しい9000A/9000H/90000A/90000X/90000Qシリーズのオプション075またはアプリケーション・サーバ・ライセンス用のN5435A-072)

概要

RFフロントエンド制御インタフェース(RFFE)用MIPI Alliance仕様は、RFフロントエンド・デバイスを制御するための一般的な方法を提供するために開発されました。フロントエンド・デバイスには、パワーアンプ(PA)、低雑音増幅器(LNA)、フィルタ、スイッチ、電力管理モジュール、アンテナ・チューナ、センサなどのさまざまなものがあります。RFFEは、主にRFフロントエンド専用の制御インタフェースです。RFFEは、ポイント・ツー・マルチポイント接続のRFフロントエンド制御をサポートしています。RFFEは、26 MHzの高速なバス・クロック周波数を使用し、時間に正確なトリガ・メカニズムを導入することによって、複数のデバイス内のタイミングがクリティカルな機能を制御します。
 

Keysight 9000A/9000H/90000A/90000X/90000Qシリーズ・オシロスコープは、RFFEデザインのプロトコル・デコードを提供します。RFFEプロトコル・デコーダは、RFFEテクノロジーを採用する無線移動体製品の開発を加速します。プロトコル解析アプリケーションを使用すれば、物理層測定からプロトコル層測定にすばやく移行できます。このアプリケーションには、ソフトウェア・ベースのトリガ機能が含まれています。

関連する業種&テクノロジー