検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PS-X10-100 8510ネットワーク・アナライザからPNAへの移行

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

現在ご使用中の8510シリーズ・ネットワーク・アナライザからPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザへの買い換えを検討されているお客様用に、Keysightではトレーニング、コード変換、テスト・プランの設計などについてサービスを提供し、既存のアプリケーションをPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ用にアップグレードする支援を行っております。

カスタマイズしたサービスを提供

8510からPNAへの買い換えを行うすべてのお客様に、Keysightでは基本的な使用方法に関する以下のトレーニングをお勧めしています。

  • フロント・パネル・インタフェースの使用と校正方法に関するトレーニング:   H7215A/B-203 PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザの操作
  • 8510XFまたは85106Dをご使用中で、アンテナ測定、レーダ断面積、バンド別ミリ波、単一掃引の50から110GHzのアプリケーションに携わるユーザの方は、特別なトレーニングを利用することができます。計測お客様窓口にお問い合わせいただき、お客様に最適なトレーニングをお選びください。

ネットワーク・アナライザが自動化システムの一部となっている場合は、以下のサービスをお勧めします。

Keysightは、8510からPNAへのコマンドの変換を80-90%カバーする変換ユーティリティのコード変換アシスタントを用意しています。テスト・コードを完全に変換するために、Keysightのプログラミング・エキスパートのサービスも利用できます。これらのサービスは、お客様のコードをリモートで利用したり、一緒に作業することもできます。 テスト・コード変換

既存のコードを変換するためや、そのコードの保守のためにトレーニングを希望される場合は、以下のプログラミング・コースをお勧めします。

PNAの優れた確度および速度を最大限に活用するために、テスト・プランを作成し直すことを検討している場合は、以下のサービスをお勧めします。

  • 8510の買い換えが必要な場合、Keysightのネットワーク・アナライザ・エキスパートによる支援を迅速かつ容易に利用可能
  • より高速で高性能なネットワーク・アナライザ・ソリューションを最大限に活用可能
  • 都合のよい時間および場所で支援