検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連ソフトウェア製品

  • N4980A Multi-Instrument BERT software for multi-channel testing N4980A マルチ測定器BERTソフトウェア 

    N4980A マルチ測定器BERTソフトウェア

    • シングルまたはマルチ・チャネルBER測定
    • BERTスキャン(バスタブ)およびジッタ耐力テスト
    • ユーザ・パターンおよびパターン・シーケンスの作成

関連製品&ソリューション

  • No image available N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s 

    N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s

    • Available for 4 to 17 Gb/s or 5 to 32 Gb/s configurations
    • Full data rate error detection
    • PRBS and user definable pattern, common telecom/datacom test patterns
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • No image available N4951B パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 32 Gb/sおよび17 Gb/s 

    N4951B パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 32 Gb/sおよび17 Gb/s

    • 4~17 Gb/sまたは5~32 Gb/s
    • フル・データ・レートのパターン発生
    • レーザ変調器を直接ドライブできる最大3 Vppのシングルエンド出力
    • 4タップ・デエンファシス・オプション
    • 信号をDUTのごく近くに配置できるリモート・ヘッド

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s 

    N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s

    • お求め安くコンパクトなオールインワンの32 Gb/sシリアルBERT
    • 内蔵解析ソフトウェア
    • プログラマブル・パターン、一般的なストレス・パターンの大容量ライブラリ

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A マルチ・チャネルBERT 12.5 Gb/s [販売終了製品] 

    N4965A マルチ・チャネルBERT 12.5 Gb/s [販売終了製品]

    • マルチ・チャネルのパターン発生とエラー検出
    • クロストーク評価用のアグレッサ・チャネル遅延掃引
    • BERバスタブおよびジッタ耐力テスト

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 12.5 Gb/s [販売終了製品] 

    N4955A パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 12.5 Gb/s [販売終了製品]

    • 1~12.5 Gbpsパターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド
    • 2タップ、もしくは4タップのディ・エンファシス機能を内蔵
    • 被測定物のすぐそばに設置可能なリモート・ヘッド構造、接続ケーブルの影響を最小限にすることが可能

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [販売終了製品] 

    N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [販売終了製品]

    • 1 to 12.5 Gb/s Error Detector remote head
    • Programmable detector input parameters
    • BER bathtub and jitter tolerance testing with N4980A
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s 

    N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s

    • コンパクトな0.5~12.5 Gb/sシリアルBERT
    • N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアを使用し、容易にセットアップ可能
    • 選択可能なパターン長、マスク・スペース率、デジタル・エラー挿入

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

  • N4877A N4877A 電気クロック・データ・リカバリおよびデマルチプレクサ [販売終了製品] 

    N4877A 電気クロック・データ・リカバリおよびデマルチプレクサ [販売終了製品]

    • クロックをリカバリし、データを1:2でデマルチプレクスします。
    • 32Gバージョンと16.5Gバージョンがあります。
    • 小入力信号でも使用できます。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements