検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W8501EP W8501EP IC-CAPコア環境 

    W8501EP IC-CAPコア環境

    IC-CAPコア環境は、データ管理、表示、プログラミング(PELを使用)の機能を提供します。MultiPlot & GUI Studio、数学変換、マクロ、SQLデータベースへのリンクなどが含まれています。

  • W8502EP W8502EP IC-CAPシミュレーション/解析 

    W8502EP IC-CAPシミュレーション/解析

    提供されたAdvanced Design System(ADS)やSPICE3シミュレータを使用したり、サポートされている外部シミュレータとダイレクト・リンクすることにより、デバイスの動作を解析/シミュレーションすることができます。ADSリニア/トランジェント、Verilog-A機能が含まれています。

  • W8601EP MBP Core Environment W8601EP MBPコア環境 

    W8601EP MBPコア環境

    モデル・ビルダ・プログラム(MBP)コア環境ソフトウェアの永久ライセンス。

  • IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア 

    IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア

    DC/RF半導体デバイス・モデリングの業界標準。IC-CAPは、高速/デジタル、アナログ、パワーRF回路設計アプリケーションで使用されている正確でコンパクトなモデルを抽出します。

  • No image available MBP(Model Builder Program) 

    MBP(Model Builder Program)

    • 高速シミュレーションを実現する内蔵のSPICEエンジン
    • 業界標準モデルに対応する自動抽出パッケージ
    • モデリング専用のターンキーソリューション
    • 階層型の複雑なファンドリーライブラリのフルサポート
       

  • Model Quality Assurance (MQA) 

    Model Quality Assurance (MQA)

    MQAは、ファブレスのデザイン・カンパニー、IDM、ファウンドリに、SPICEモデル・ライブラリを検証/比較/文書化するのに最適なソリューショ/フレームワークを提供します。