検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Model Builder ProgramThe W8624EP MBP Silicon Model Extraction Package consists of the following seven most popular model extraction modules:

  • CMOS: PSP, BSIMSOI, HiSIM2, HiSIM_HV
  • BJT: HICUM, VBIC, MEXTRAM

The W8624EP provides the necessary tools to:

  • Enable model simulation, parameter extraction and model generation
  • Support the latest model versions
  • Run existing automated extraction flow (task tree)
  • Use Equation Viewer for real-time model debugging

Return to Model Builder Program (MBP).