検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9252A DigRFホスト・アダプタ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • Agilent N5344A DigRF Analyzer Module N5344A DigRF V4 用 DigRF アナライザ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    N5344A DigRF V4 用 DigRF アナライザ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    DigRF V4 バスの動作をトランスペアレントにモニタでき、さまざまな無線規格の DigRF デジタル・シリアル・バスを搭載したデバイスの統合/トラブルシューティングが可能です。

  • No image available DigRFプロトコル・テスト製品 

    DigRFプロトコル・テスト製品

    null

  • No image available プロトコル・アナライザ/エクセサイザ 

    プロトコル・アナライザ/エクセサイザ

    PCI/PCI-X、PCI Express、HDMI、SATA/SAS、DigRF、MIPIのプロトコル・アナライザおよびコンプライアンス・テスト・ソリューション製品情報、データシートなどを表示する

  • No image available M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 

    M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available PXI製品 

    PXI製品

    • 業界で最も正確な測定技術によって、PXIベースの測定解析を高速に実行できます 
    • RF/マイクロ波およびデジタルの困難な測定の課題を克服できます 
    • 実証済みの測定アルゴリズムを活用できます

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe組込みコントローラ 

    M9036A PXIe組込みコントローラ

    • Intel i5-520E 2.4 GHzプロセッサ 
    • 160 GBフラッシュ・メモリ・ドライブ 
    • 4 GB(最大8 GBのRAMメモリ)