検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 159,600

構成例  

構成例

E5810B LAN/GPIB/USB gateway

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E5810B-300
Rackmount kit with adapter holder for LAN/GPIB/USB gateway 

Rackmount kit with adapter holder for LAN/GPIB/USB gateway

E5810B-300
  • One rack mount kit contains the hardware to mount a single E5810B or two E5810Bs, side-by-side.
E5810B-ABJ Japan - Japanese quick start guide; printed
10833A
GPIBケーブル, 1 メートル 

GPIBケーブル, 1 メートル

10833A
Keysight 10833A (1 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
10833B
GPIBケーブル, 2 メートル 

GPIBケーブル, 2 メートル

10833B
Keysight 10833B (2 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
10833C
GPIBケーブル, 4 メートル 

GPIBケーブル, 4 メートル

10833C
Keysight 10833C (4 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
10833D
GPIBケーブル, 0.5 メートル 

GPIBケーブル, 0.5 メートル

10833D
Keysight 10833D (0.5 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
10833F
GPIBケーブル, 6 メートル 

GPIBケーブル, 6 メートル

10833F
Keysight 10833F (6 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
10833G
GPIBケーブル, 8 メートル 

GPIBケーブル, 8 メートル

10833G
Keysight 10833G (8 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。
10834A
アダプター, GPIB コネクターを 2.3 cm に延長 

アダプター, GPIB コネクターを 2.3 cm に延長

10834A
10834A GPIB-GPIBアダプタは、リニア・パネルのスペースが限られているなどの設計上の制約が原因で配線が困難になっている場合に有効です。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent VEE Pro 9.2 Keysight VEE Pro 9.33 

    Keysight VEE Pro 9.33

    VEEは、幅広いインタフェース(GPIB、シリアル、LAN)を備えた使いやすいグラフィカル・プログラミング・ツールで、解析やレポート作成のためのテスト/測定作業を自動化します。