検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 159,292

構成例  

構成例

E5810B LAN/GPIB/USB gateway

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • GPIB/USB/RS-232C測定器のリモート・アクセスおよびリモート制御をLAN経由でワンボックス・ソリューションで実現
  • 最高1.2 MB/sの高速なGPIB転送速度
  • 1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/イーサネット接続のサポート
  • 設定用のパスワードで保護されたWebインタフェース
  • 内蔵LCD表示とWebブラウザによる簡単なセットアップと使い易さ
  • 電源スイッチによるハード・リセット

概要

E5810Bは、E5810Aの後継機種で、ネットワーク接続機能付きのコンピュータ・システム(LAN使用)とGPIB/USB/RS-232C測定器との間のゲートウェイをワンボックス接続ソリューションで提供します。このゲートウェイを使用することによって、異なる場所にいる複数のユーザが測定器をLAN(1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T)経由で共有することができます。

測定器の接続を短時間にPC上で行うには、Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。

Keysight VEE Proを使用すれば、データ解析をテスト・システムで容易に自動化して行うことができます。