検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) 高電圧半導体パルス・ジェネレータ・ユニット(HV-SPGU)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 不揮発性メモリの評価に適した高電圧出力(最大±40 V)
  • 各チャネルによる2レベル/3レベル・パルス機能のサポート
  • ALWG(任意リニア波形発生)機能による、10 nsの分解能での柔軟な任意波形の作成のサポート
  • 0.4 mVの分解能での高確度の電圧印加
  • 0.1 Hz~33 MHzの周波数レンジ
  • 最小5 μsの電圧モニタリング機能
  • モジュール当たり2チャネル

概要

B1525A高電圧半導体パルス・ジェネレータ・ユニット(HV-SPGU)は、高度な不揮発性メモリ (NVM)のテスト・ニーズによって提起された問題に対応するように設計されています。

±40 Vの出力機能、任意リニア波形発生(ALWG)機能、両方のチャネルで個別にサポートされている内蔵トライステート機能を備えたデュアル・チャネルHV-SPGUは、性能に優れ、以前のソリューションの15分の1以下に書き込み/消去サイクル・タイムを短縮できます。ALWG機能により、複雑な波形も簡単に作成することができます。また、それらの波形のシーケンス設定を、数十万サイクルにわたって簡単に行うことができます。
 

他のパルス・ソリューションをお探しの場合は、以下も参照してください。