検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) マルチ周波数キャパシタンス測定ユニット(MFCMU)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) 高電圧半導体パルス・ジェネレータ・ユニット(HV-SPGU) 

    B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) 高電圧半導体パルス・ジェネレータ・ユニット(HV-SPGU)

    • 不揮発性メモリの評価に適した高電圧出力(最大±40 V)
    • 各チャネルによる2レベル/3レベル・パルス機能のサポート
    • 10 nsの分解能での柔軟な任意波形の作成
    • モジュール当たり2チャネル

  • No image available B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) ソース/メジャート・ユニット(SMU) 

    B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) ソース/メジャート・ユニット(SMU)

    • 4象限ソースと測定機能によるfAまでの正確なIV特性評価
    • 測定範囲:0.1 fA~1 A/0.5 µV~200 V
    • スポット/掃引/パルス/サンプリング測定機能
    • 漏れ電流補正によるQS-CV測定

  • No image available B1542A 10 nsパルスドIVパラメトリック・テスト・ソリューション [販売終了製品] 

    B1542A 10 nsパルスドIVパラメトリック・テスト・ソリューション [販売終了製品]

    • 高k/SOIパルスドIV特性評価に最適なソリューション
    • 10 nsの最小ゲート・パルス幅、2 nsの立ち上がり/立ち下がり時間
    • 1 μsの電流測定分解能
    • サポート測定器:B1500A、E5270B、E5260A、E5262A/63A、4155B/C、4156B/C

  • WGFMU B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) 波形発生器/高速測定ユニット(WGFMU) 

    B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) 波形発生器/高速測定ユニット(WGFMU)

    • パルスドIV/トランジェントIV測定に対応する高速(200 MSa/s)測定機能
    • 10 nsの分解能の任意の波形の作成
    • 負荷線の影響のない正確なパルスドIV測定
    • ダイナミックレンジ機能による広い電流範囲

  • E5250A E5250A 低リーク・スイッチ・メインフレーム 

    E5250A 低リーク・スイッチ・メインフレーム

    E5250Aは、プラグイン・モジュールにより、汎用パラメトリック測定用のクロスポイント・マトリクス、または長期信頼性評価を行なうマルチプレクサとして構成することができます。

  • B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe B2201A 14ch 低リーケージ・スイッチ・メインフレーム 

    B2201A 14ch 低リーケージ・スイッチ・メインフレーム

    半導体パラメータ・アナライザとウェーハ間に配置された高性能スイッチング・マトリックスにより、評価テストを自動化してテスト・コストを削減できます。

  • B2200A fA Leakage Switch Mainframe B2200A fA リーケージ・スイッチ・メインフレーム 

    B2200A fA リーケージ・スイッチ・メインフレーム

    半導体パラメータ・アナライザとウェーハ間に配置された高性能スイッチング・マトリックスにより、評価テストを自動化してテスト・コストを削減できます。

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ 

    B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ

    • 最大10スロットまで測定モジュールを拡張/アップグレード可能
    • EasyEXPERTソフトウェア(内蔵のWindows 7で動作)
    • すぐに使用できる数百種類の測定ライブラリ
    • 15インチのタッチ・スクリーンを備え、特性評価でわかりやすい操作、解析、検証を実現