検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9094AK WindowsおよびPCプロセッサ/ドライブのアップグレード

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N9094AK-PC5 Single core 64-bit performance processor, 4GB RAM, removable SSD for N9000A only 408,571
N9094AK-PC6 Quad core 64-bit high performance processor, 16 GB RAM 571,902
N9094AK-PC7 Dual core 64-bit high performance processor, 8 GB RAM 437,244
N9094AK-PS6 Upgrade to PC6S, Quad core 64-bit high performance processor, 16 GB RAM, Cal file memory 596,099
N9094AK-PS7 Upgrade to PC7S, Dual core 64-bit high performance processor, 8 GB RAM, Cal file memory 461,442
N9094AK-SSD Solid state drive, removable 211,888
N9094AK-W10 Operating system, Windows 10 0
N9094AK-W7X Operating system, Windows embedded standard 7 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications