検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 140,916

構成例  

構成例

N2814A 60 GHz InfiniiMax Cable

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 65 GHz(代表値)
  • 1.85 mm(オス)
  • 0.6 m(ケーブル長)

概要

N2814Aは、90000 Qシリーズ オシロスコープに適合するケーブル(最高63 GHz)を提供します。これは、33 GHz~63 GHz PrecisionProbe Advanced(N2807A)測定に必ず使用してください。優れた柔軟性と高性能測定を提供します。