検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 283,576

構成例  

構成例

DSOX4USBSQ USB 2.0 signal quality analysis for 4000 X-series oscilloscopes

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available DSOX4USBH InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用のHi-speed USB 2.0トリガ/解析 

    DSOX4USBH InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用のHi-speed USB 2.0トリガ/解析

    • High-Speed USB 2.0シリアル・バスでのトリガ/解析
    • ハードウェア・デコード・アーキテクチャの使用
    • さまざまなUSBパケット・タイプでのトリガ
    • デュアル・バス・デコードとタイム・インタリーブ・リスト表示

  • No image available DSOX4USBFL 4000 X用のLow/Full Speed USB 2.0トリガ/解析 

    DSOX4USBFL 4000 X用のLow/Full Speed USB 2.0トリガ/解析

    • Low/Full Speed USB 2.0シリアル・バスでのトリガ/解析
    • ハードウェア・デコード・アーキテクチャの使用
    • さまざまなUSBパケット・タイプでのトリガ
    • デュアル・バス・デコードとタイム・インタリーブ・リスト表示

関連製品&ソリューション

  • U1880A E2646B Signal Quality Inrush Droop/Drop (SQuIDD) for Low/Full Speed Testing 

    E2646B Signal Quality Inrush Droop/Drop (SQuIDD) for Low/Full Speed Testing

    • Full-speed signal quality testing
    • Low-speed signal quality testing
    • Inrush current testing
    • Host and Hub droop/drop testing (also requires the E2649-66405 Droop/Drop test fixture)

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX4APPBNDL InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用アプリケーション・バンドル 

    DSOX4APPBNDL InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用アプリケーション・バンドル

    • バンドル・アプリケーション
    • 16種類のソフトウェア・アプリケーションが使用可能
    • 4000 Xシリーズ オシロスコープ用
       

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ 

    N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ

    • 1.5 GHz
    • Infiniiumオシロスコープで使用可能

  • N2751A InfiniiMode 3.5 GHz Active Differential Probe N2751A InfiniiMode 3.5 GHzアクティブ差動プローブ 

    N2751A InfiniiMode 3.5 GHzアクティブ差動プローブ

    • 3.5 GHz
    • Infiniiumオシロスコープで使用可能