ハイライト

  • 周波数レンジDC/10MHz~18 GHz
  • 熱電対センサでは最速の測定速度、>400回/秒(フリーラン/高速バッファモード)
  • クラス最高のパワーリニアリティ:0.8 %以下
  • -35 dBm~+20 dBmの広いダイナミックレンジ
  • 正確な校正および米国NIST(National Institute of Standards and Technology)/英国National Physical Laboratory(NPL)へのトレーサビリティ
  • BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属するようになりました。 BenchVueソフトウェアの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単に

DCレンジまでの測定の実行

U8480シリーズ(オプション200搭載)、DCまで測定が行えるキーサイトで最初のパワーセンサです。 特に、信号源やネットワーク・アナライザの校正、パワー基準、EMCアプリケーション向けに最適です。

内蔵の外部トリガ入力機能

外部トリガにより、信号ノイズフロア付近の小信号の正確なトリガをオンにできます。 U8480シリーズ パワーセンサの内蔵トリガ入力接続により、信号源または被試験デバイスからUSBセンサに標準BNC-SMBケーブル経由で外部トリガ信号を接続できます。

PCからの直接測定

U8480シリーズは、キーサイトBenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B Pパワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。

U8481Aに関心をお持ちいただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。