検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 535,969

構成例  

構成例

U8485A USB Power Sensor; 10MHz-33GHz; -33dBm to +20dBm

  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • U8485A-100 Connector; 3.5mm
  • R-51B-001-Z 3年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U8485A-100 Connector; 3.5mm
U8485A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U8485A-200 Connector 3.5MM, (DC Coupled) DC-33GHZ
U8485A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U8485A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
U2000A-201 Transit case
U2000A-202 Soft carrying case
U2000A-203 Holster
U2000A-204 Soft carrying pouch
U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
U2000A-302 Power sensor cable; 10-ft (3m)
U2000A-303 Power sensor cable; 16.4-ft (5m)
U2031A
Power Sensor cable; 5-ft (1.5m) 

Power Sensor cable; 5-ft (1.5m)

U2031A
U2031Aセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2031B
Power Sensor cable; 10-ft (3m) 

Power Sensor cable; 10-ft (3m)

U2031B
U2031Bセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2031C
Power Sensor cable; 16.4-ft (5m) 

Power Sensor cable; 16.4-ft (5m)

U2031C
The U2031Cセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2032A Trigger cable BNC male to SMB female 50ohm, 1.5meter length
U8481A-CD1 Documentation Optical Disk

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能