検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 638,891

構成例  

構成例

N2820A High sensitivity 2 channel current probe

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N2822A 20 mΩ抵抗チップ 

    N2822A 20 mΩ抵抗チップ

    • N2820A/N2821A高感度電流プローブ用抵抗チップ

  • No image available N2824A 100 mΩ抵抗チップ 

    N2824A 100 mΩ抵抗チップ

    • N2820A/N2821A高感度電流プローブ用抵抗チップ

  • No image available N2825A ユーザ定義抵抗チップ 

    N2825A ユーザ定義抵抗チップ

    • N2820A/N2821A高感度電流プローブ用のユーザ定義抵抗チップ

  • No image available N2826A 交換リード線(5本) 

    N2826A 交換リード線(5本)

    • N2820A/N2821A高感度電流プローブ用の交換リード線

  • No image available N2827A パッシブ・プローブ・ケーブル 

    N2827A パッシブ・プローブ・ケーブル

    • N2820A/N2821A高感度電流プローブ用のパッシブ・プローブ・ケーブル

  • No image available N2828A 交換MBB(Make Before Break)ヘッダ 

    N2828A 交換MBB(Make Before Break)ヘッダ

    • N2820A/N2821A高感度電流プローブ用の交換MBB(Make Before Break)ヘッダ

  • No image available N2829A 交換MBB(Make Before Break)レセプタクル 

    N2829A 交換MBB(Make Before Break)レセプタクル

    • N2820A/N2821A高感度電流プローブ用の交換MBB(Make Before Break)レセプタクル

  • No image available バッテリの電力管理ソリューション 

    バッテリの電力管理ソリューション

    移動機のバッテリ電流ドレインを最適化できます。

  • No image available N2821A 3 MHz/50 uAの超高感度AC/DC超高感度電流プローブ(1チャネル) 

    N2821A 3 MHz/50 uAの超高感度AC/DC超高感度電流プローブ(1チャネル)

    • 50 uA~5 Aのダイナミック・レンジ
    • 1チャネル・プローブ・キット
    • 3 MHzの帯域幅
    • AC/DC測定のサポート