検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

89601AN WLANテスト・スイート・ソフトウェア: フローティング・ライセンス

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

主な特長と仕様

多数のユーザがライセンスを共有可能

  • 各ライセンスの使用効率の最大化
  • 開発部門に必要なライセンスの数を削減
  • Keysight EESof ADSソフトウェアなどのデザイン環境での使用に最適

広範囲のトラブルシューティング・ツール

  • 柔軟で強力な復調オプション
  • EVMおよびアダプティブ・イコライゼーションを含むエラー解析
  • 最大6つの同時表示

広範な当社製品と一緒に使用

  • スペクトラム・アナライザ
  • オシロスコープ
  • VXIベース・システム
  • ロジック・アナライザ

1つのツールでさまざまな環境に対応

  • 一貫した測定アルゴリズム
  • 一貫したグラフィカル・ユーザ・インタフェース
  • ハードウェアまたはソフトウェアによる測定
  • 柔軟性を提供するPCベース

概要

89600用ベクトル信号解析ソフトウェアでは、Keysightの柔軟なライセンスを利用することができます。89600ソフトウェアの強力な測定機能 を使用するためにはソフトウェア・ライセンスが必要です。フローティング・ライセンス、ノードロック・ライセンス、有効期限付きライセンスをニーズに合わせて使用できます。お客様の測定ニーズに合った最適なライセンスについては、Keysightにお問い合わせください。

フローティング・ライセンス(89601AN)
フローティング・ライセンスでは、複数のユーザがライセンスを共有できます。ネットワークにインストールされたライセンスは、そのネットワークに接続されているどのPCからも利用することができます。また、ソフトウェアは複数の任意のPCにロード可能ですが、そのネットワーク上に存在するライセンスの数によって同時使用できるユーザ数が決まります。あるユーザがこのソフトウェアの使用を終了すると、別のユーザがこれを使用できます。フローティング・ライセンスにより、ソフトウェアの共有が容易になります。

  • 各ソフトウェア・ライセンスの使用を最大に活用
  • ラボで必要なライセンスの数を削減

フローティング・ライセンスは、KeysightのEEsof ADS(Advance Design System)のようなデザイン環境や、あるラボで収集したデータを別のラボで解析するという開発環境に適しています。

有効期限付きフローティング・ライセンス (89601N12)
Keysightでは12か月間の有効期限付きフローティング・ライセンスも提供しています。一時的にしか使用しない場合は、この有効期限付きライセンスを取得し、大幅にコストを抑えてソフトウェアを利用することができます。このライセンスは、12か月間有効で、全ソフトウェア・オプション、フローティング・ライセンス、1年間のソフトウェア・アップデート・サービスを含んでいます。

ノードロック・ライセンス(89601A)
ノードロック・ライセンスでは、特定のPCで常にソフトウェアを動作させることができます。ライセンス・キーをPCにインストールすると、いつでも、どこでもそのPCで動作させることができます。この永久ノードロック・ライセンスには、12か月間のソフトウェア・アップデート・サービスが含まれます。

89601シリーズのソフトウェアは、ハードウェア接続用のIEEE-1394、LAN、GPIBインタフェースが付いたWindows™ 2000またはXP ProfessionalプラットフォームのPCで 動作します。

Microsoft、WindowsおよびWindows NTはMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。