検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • HF帯で動作するNFCデバイス、スマート・カード、電子パスポート、RFIDリーダ、タグの研究開発テストをサポート
  • 同じ研究開発テスト・ツールで同じユーザ・インタフェースを使用することによってサポートされているRFテストとプロトコル解析
  • 信号の作成/捕捉/測定に追加のハードウェアが不要
  • RFID/NFCデバイス・エミュレーション機能
  • 独自のテスト・ケースやテスト・アプリケーションを開発するための測定器ドライバ

概要

T3121S RIDER RFID HF研究開発テスト・システムは、コンタクトレス・デバイスのNFCおよびRFID HF研究開発テスト用のKeysightプラットフォームです。T3121SはKeysight RIDER製品群に属し、T3111S RIDER RFID HFコンフォーマンス・テスト・システムと同様に、T1141A RFID HFテスト・セットをベースにしています。

T3121S RIDER RFID HF研究開発テスト・システムを使用すれば、エンド・ユーザは、HF帯で動作するコンタクトレス・デバイスのRF測定やプロトコル解析を実行できます。VEE、LabView、Visual C/C++、LabWindows/CVIまたはVisual Basicでプログラムした独自のテスト・アプリケーションを開発することも可能です。

関連する業種&テクノロジー