- LTE UEのプロトコル・コンフォーマンス・テスト
- 1個のデュアル・セルT2010Aユニットで、GCF/PTCRBプロトコルLTEテスト・ケースの80 %以上をカバー
- わずか2個のT2010Aユニットで、3GPP 36.523-1 LTEプロトコル・コンフォーマンス・テスト・ケースを100 %カバー
- T4020S LTE RRMテスタと同じハードウェア構成なので、ソフトウェアのアップグレードだけで両製品に対応可能
- 同じハードウェア・プラットフォームで、LTE FDD、TDD、Multi-RATをサポート
- テスト・システムの完全自動化およびUE自動化機能を使用すれば、テスト・システムを無人で操作可能
- 使いやすいテスト・プロジェクト管理環境で、テストの実行や結果の解析が簡単
- 高度なテスト・ケース結果/ログ解析ツール
T4110S LTEプロトコルテスターは、LTE UEのLTEプロトコル・コンフォーマンス・テスト用のキーサイトのプラットフォームです。T4110SはキーサイトのLTE製品ファミリーに属し、他のLTE T4000Sテストプラットフォームと同様に、T2010A LTEワイヤレスコミュニケーション・テスト・セットをベースにしたものです。
T4110S LTEプロトコルテスターは、LTE 3GPPシグナリング・コンフォーマンス・テスト・ケースを実行したいテストラボやLTEデバイスのメーカーに最適なツールです。
T4110Sは、コンフォーマンス・テスト・プロジェクトの支援を目的として設計されたツールセットです。これらのコンフォーマンスツールを使用すれば、ユーザー機器(UE)およびUEがサポートしている主な機能に関する情報を入力し、実行するテストプランを定義し、それらのテストキャンペーンをユーザーの介入なしに自動実行し、得られた結果の解析やレポート作成を行うことができます。
T4110SはGCFとPTCRBの両方の認証プログラムの公認テストプラットフォームで、すべての主要LTE周波数バンドにおいて、3GPP TS 36.523-1仕様に対して検証されています。
T4110Sは、キーサイトが提供する他のLTEコンフォーマンス・テスト・システムと同じハードウェアプラットフォームをベースにしているため、最も幅広いLTEコンフォーマンス・テスト・ケースを最もコンパクトなアーキテクチャーでサポートする独自のテストシステムを提供するために、T4010S LTE RFテスターやT4020S LTE RRMテスターと組み合わせて使用するのに最適なツールです。
Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、Propsimチャネル・エミュレーション・ソリューション、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、ワイヤレステストセットおよびワイヤレスソリューションのウェブページを参照してください。