検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6467A BroadR-Reachコンプライアンス・アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

対応規格:

  • N6467A BroadR-Reachコンプライアンス・アプリケーションを使用すれば、自動車用のBroadR-Reachネットワーク・デバイスのテストをすばやく自動実行できます。
  • このアプリケーションは、車載用の物理層電気トランシーバBroadR-Reachの仕様のすべてのテストに対して100 %のコンプライアンス・テスト・カバレージの自動化を実現します。
  • テストは、オシロスコープで実行することも、プログラマブル・コマンドを使ってリモート実行することもできます。例えば、プログラミングにより、環境チャンバで長期間にわたってテストを行うことができます。

自動化:

  • 自動セットアップにより、結果の再現性が保証されます。また、テスト・エンジニアは、BroadR-Reachテスト手順に精通していなくても、アプリケーションを実行することができます。
  • テスト・セットアップ・ウィザードにより、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順がガイドされます。
  • テストごとにオシロスコープが自動的に設定され、測定用の接続のセットアップが表示されます。
  • テスト結果レポートには、テスト構成、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形が含まれます。

拡張性:

  • このアプリケーションは、特定のオシロスコープの固定ライセンスとして注文することも、複数のオシロスコープ(Infiniium 9000、Sシリーズ、90000、Vシリーズ、Zシリーズで使用可能)間で移動できるサーバーベースのフローティングライセンスとして注文することも可能です。
  • キーサイトのネットワーク・アナライザはMDIリターン・ロス・テストに、スペクトラム・アナライザはパワースペクトラム密度テストに、ファンクションジェネレーターは分配信号源に使用することができます。
  • リンク・セグメント・テストを実行できるソリューションを1つの製品番号(E6963A/E6962A)で購入できます。
  • 詳細な車載イーサネット構成ガイドライン

概要

Infiniiumシリーズ オシロスコープ用のN6467A BroadR-Reach車載用イーサネット・コンプライアンス・アプリケーション・ソフトウェアを使用すれば、車載用のBroadR-Reachテクノロジーのデザインを容易に検証/デバッグできます。

BroadR-Reach車載用イーサネット・テスト・ソフトウェアを使用すれば、イーサネット物理層(PHY)電気テストを自動的に実行できます。また、テスト結果が柔軟なレポート・フォーマットで表示されます。レポートには、測定データのほかに、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。BroadR-Reach車載用イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアは、BroadR-Reach仕様に準拠した幅広い電気テストを実行します。