検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 68,830

構成例  

構成例

DSOX4USBFL USB 2.0 Full/Low Speed serial decode and triggering license for 4000X series oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • エラーを短時間で検出できるハードウェア・デコード・アーキテクチャを採用した、Low/Full Speed USB 2.0シリアル・バス信号でのトリガと解析のための最高速スループット・オシロスコープ・ソリューション
  • トークン、データ、ハンドシェーク、スペシャルなどのさまざまなUSBパケット・タイプや、PID、CRC、グリッチ・エラーなどのさまざまなエラー条件でトリガ可能
  • デュアル・バス・デコードとタイム・インタリーブ・リスト表示
  • シリアル・デコード・トレースとUSB波形との時間相関
  • セグメント・メモリ収集ができ、キャプチャ・パケットごとのデコードを実現
  • 高精度の差動アクティブ・プローブが使用可能

概要

KeysightのDSOX4USBFL測定オプションは、内蔵のLow/Full Speed USB 2.0シリアル・バス・トリガ/ハードウェア・デコード機能を提供します。このオプションを使用すれば、物理層信号でトリガをかけてシリアル・プロトコルと時間相関させることができるので、USB物理層ネットワークをより効率的にデバッグ/評価することができます。また、Keysight独自のハードウェア・デコード機能によって、最高速の波形/デコード更新レートを実現し、オシロスコープ機能を強化してエラーを短時間で検出することができます。

KeysightのInfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープは、2つのシリアル・バスを同時にデコードできます。また、捕捉データとデコード済みデータをタイム・インタリーブ「リスト」表示できる業界で唯一のオシロスコープです。自動検索/ナビゲーション機能を使用すれば、特定のサーチ基準を簡単に設定して、オシロスコープのタッチスクリーン・ナビゲーション・コントロールを使用して、「検出され、マークが付けられた」パケットに短時間で移動することができます。

DSOX4USBFL Low/Full Speed USB 2.0トリガ/デコード・オプションは、すべての4000 Xシリーズ オシロスコープの2チャネルおよび4チャネル・モデルで使用できます(DSOおよびMSO)。