検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1014A SFF-8431(SFP+) 86100D DCA-X用コンプライアンス/デバッグアプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

SFP+アプリケーション用の包括的なコンプライアンス/デバッグソリューション

  • ホスト、ホスト・メタル・ケーブル、モジュール・トランスミット・テスト用およびレシーバーテスト信号用の7種類のすべてのテストグループに対応
  • 最大70個のパラメータをすべて測定
  • ケーブルをスキュー補正するための便利なユーティリティー

優れた柔軟性と拡張性

  • 86100D DCA-Xオシロスコープ、または、USBでN109x DCA-Mに接続されたPC上で動作
  • 被試験デバイスやその他の機器の制御
  • すべてまたは選択したパラメータの開発用のコンプライアンス/カスタム・リミット・テスト

使用可能な機器

  • 86100D DCA-Xメインフレーム
  • N109X DCA-Mオシロスコープ
  • N107X クロックリカバリー

概要

テスト時間を数時間から数分に短縮できます。N1014A コンプライアンス/デバッグアプリケーションを使用すれば、SFF-8431(SFP+)仕様に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。

キーサイトは、現在の最新通信規格に対応できるさまざまな電気/光テストソリューションを提供しています。SFF-8431(SFP+)に対応するには、今日そして将来のテストニーズに対応できるハードウェアの組み合わせを選択する必要があります。

  1. 86100D DCA-X(86108B搭載、一体型の「ワンボックス」ソリューション) - 推奨
  2. 86100D DCA-X(DCAモジュール搭載)および外部クロックリカバリー
  3. N109X 電気DCA-Mおよび外部クロックリカバリー

7つのSFF-8431インタフェース

  • ホスト・トランスミッタ出力
  • モジュール・レシーバ出力
  • Cu用のホスト・トランスミッタ出力
  • ホスト・レシーバ・リミット・モジュール・テスト信号
  • ホスト・レシーバ・リニア・モジュール・テスト信号
  • モジュール・トランスミット入力信号
  • ホスト・レシーバ・ストレス・ジェネレータ

約70個のテスト

  • シグナリング・レート
  • 出力/クロストークの立ち上がり/立ち下がり時間
  • 差動、シングルエンド、クロストーク、コモン・モードの振幅
  • コモン・モード・ノイズ
  • ジッタ:全ジッタ、DDJ、UJ、Qsq、99 %、DDPWS
  • TWDP(ユーザ提供スクリプト経由)
  • アイ・マスク
  • 差動/コモン・モードSパラメータ
  • 差動/コモン・モード変換損失

時間節約機能

  • Debug modeを使用した追加の広範囲にわたる開発テスト
  • ケーブル長に応じたスキュー補正
  • 被試験デバイスの制御
  • 他の機器との接続