検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX4FPGAX InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用のXilinx FPGAダイナミック・プローブ・オプション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

FPGAの内部信号を外部アナログ・イベントと関連付けて表示可能

  • Xilinx FPGAの内部信号動作を表示可能
  • 各ピン毎に最大64個の内部信号にアクセスしてデバッグ可能

複数の測定を数秒で実行可能

  • 数秒で内部プローブ・ポイントを切り換えることができます。このプローブがない場合、プローブ・ポイントをFPGA内部で移動するのに時間がかかります。このプローブにより、FPGAデザインを変更しなくても1秒足らずで、別の複数の内部信号を簡単に測定できます。

デザイン環境を最大限に活用

  • デザイン環境で使用した内部信号名をMSOのラベルに自動マッピングでき、作業効率が向上します。

要件

概要

DSOX4FPGAX InfiniiVision 4000 Xシリーズ用FPGAダイナミック・プローブは、Xilinx FPGAを使ったエンベディッド・デザインを検証/デバッグするための最も効率的なソリューションです。