検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 206,491

構成例  

構成例

DSOX4COMP Computer serial triggering and analysis (RS232/422/485/UART) license for 4000 series oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • プロトコル・トリガ/ハードウェア・プロトコル・デコード機能。
  • RS-232C/422/485などのUARTシリアル・バスのサポート。
  • 複数のバスのデコード・トリガ/リスト表示。
  • オンスクリーン・プロトコル・デコード(2進/16進/ASCII)
  • シリアル・データ波形と時間相関させたオンスクリーン・プロトコル・デコード。

概要

InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用RS-232C/UARTシリアル・トリガ/デコード・オプションを使用すると、RS-232C/422/485などのUARTシリアル・バスをデコードして、他の信号と関係付けて表示することができます。また指定した送信/受信データやパリティ・エラーでトリガをかける機能があり、オシロスコープ・チャネルとロジック・チャネルのどちらでも、RS-232C/422/485/UART信号にトリガをかけて捕捉することができます。さらにハードウェア・デコード機能により、デコード実行時もオシロスコープは高速に応答します。また、リアルタイム・カウンタは連続して送受信フレーム/エラーをカウントできます。

この測定アプリケーション・オプションは、InfiniiVision 4000 Xシリーズ2チャネルおよび4チャネルDSO/MSOモデルで使用できます。