検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 206,491

構成例  

構成例

DSOX4AERO MIL-STD 1553 and ARINC 429 serial triggering and analysis license for 4000X series oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ハードウェア・デコード機能により、エラーを短時間で検出。
  • 特定のMIL-STD 1553コマンド/ステータス・ワード、データ・ワード、エラー条件でトリガ。
  • ARINC429ラベル、データ、エラー条件でトリガ。
  • ハードウェア・ベースのMIL-STD 1553/ARINC429マスク・テスト機能により、ネット ワークのアナログ品質の合否判定が可能(DSOX4MASKマスク・テスト・オプションが必要)。
  • MIL-STD 1553/ARINC429電気仕様のパラメトリック測定が自動的に行え、統計レポートの作成が可能。
  • デュアルしきい値トリガ。
  • マルチレーン・シリアル・バス機能。
  • 2.0以降のファームウェアが必要。

概要

MIL-STD 1553シリアル・バスは主に、軍事用航空機に搭載された機器の相互接続用に使用されています。このバスは、3値レベル・シグナリング(高、低、アイドル)をベースにしたもので、4000 Xシリーズがサポートしているデュアルしきい値トリガが必要です。このバスは冗長マルチレーン・バス(デュアル・バス解析)としても実装され、4000 Xシリーズによってもサポートされています。

ARINC 429シリアル・バスは旅客機(BoeingおよびAirbus)に搭載されている航空機器を相互接続するために使用されています。このバスは、3値レベル・シグナリング(高、低、ヌル)をベースにしたもので、4000 Xシリーズがサポートしているデュアルしきい値トリガが必要です。ARINC 429はポイントツーポイント・バスのため、送信および受信データを捕捉するにはマルチレーン解析も必要です。

DSO4XAEROオプションは、これら両方のバスに対してデコードしたりトリガをかけることができます。このオプションは、リスト表示形式、検索/ナビゲーション、デュアル・バス解析などの他の4000 Xシリーズと同じシリアル・バス機能をサポートしています。

ソフトウェア・トライアル・タブをクリックすると、MIL-STD 1553およびARINC 429アイ・ダイアグラム・マスク・テスト・ファイルをダウンロードすることができます。