検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 30 kHz to 26.5 GHz
  • Return Loss
  • VSWR
  • Normalization cal

概要

Option 320 provides simple measurements using the spectrum analyzer and tracking generator. Measurement of VSWR and return loss can be made on active and passive devices, cables, connectors and antennas. Option 220 is prerequisite.

This option can be added as a product upgrade.

Note: N9938A Option 320 specifically requires Option 100. Option 100 is only available on the N9938A at time of purchase. Option 100 is not available as an upgrade.