検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Spectrogram display with overlay, full screen, top, bottom or active trace
  • Waterfall display
  • Time and delta time markers
  • Record and playback parameters set by user or record on trigger

概要

Option 236 provides quick and accurate identification of interfering signals using the spectrogram or waterfall display. Record and playback allows signal capture and offline processing. Option 233 is prerequisite.

This option can be added as a product upgrade.