検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 30 kHz to 14 GHz
  • 54 cable types stored (loss and velocity factor)
  • Custom cable editing capability
  • DTF to 5 km

概要

Option 305 provides fast and accurate diagnoses of cables, connectors and antennas with DTF (dB, linear, VSWR), return loss and DTF, 1-port cable loss, 2-port insertion loss and CalReady.

This option can be added as a product upgrade.