検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available N9938A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz 

    N9938A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz

    • 26.5 GHz
    • Base is a spectrum analyzer
    • Optional full band tracking generator and preamplifier, interference analyzer and built-in power meter
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • 3.0 kg or 6.6 lbs

  • No image available N9938B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz 

    N9938B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz

    • 26.5 GHz
    • スペクトラム・アナライザがベース
    • オプションのフル・バンド・トラッキング・ジェネレーター/プリアンプ、干渉アナライザ、内蔵パワーメータ
    • MIL-PRF-28800Fクラス2に準拠
    • 3.34 kg