検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 9 kHz~4 GHz
  • 20 dBの利得
  • DANL:-155 dBm

概要

オプション235は、スペクトラム・アナライザの感度を向上させ、DANL(表示平均ノイズ・レベル)を-155 dBmに低減します。オプション235を有効にするにはオプション233も購入必要です。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。