検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4985A システム増幅器(アンプ)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N4985A-ABA English user manual, printed 0
N4985A-OA3 Optical Application Tuning for Option S30 55,766
N4985A-OA5 Optical Application Tuning for Option S50 79,561
N4985A-P15 10 MHz - 50 GHz Power Amplifier 3,434,038
N4985A-P25 Power Amplifier 2 GHz - 50 GHz 4,327,385
N4985A-S30 30 GHz System Amplifier 2,372,961
N4985A-S50 50 GHz System Amplifier 2,652,268

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 225,995
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 425,403

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s 

    N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s

    • お求め安くコンパクトなオールインワンの32 Gb/sシリアルBERT
    • 内蔵解析ソフトウェア
    • プログラマブル・パターン、一般的なストレス・パターンの大容量ライブラリ

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s 

    N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s

    • コンパクトな0.5~12.5 Gb/sシリアルBERT
    • N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアを使用し、容易にセットアップ可能
    • 選択可能なパターン長、マスク・スペース率、デジタル・エラー挿入

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A マルチ・チャネルBERT 12.5 Gb/s [販売終了製品] 

    N4965A マルチ・チャネルBERT 12.5 Gb/s [販売終了製品]

    • マルチ・チャネルのパターン発生とエラー検出
    • クロストーク評価用のアグレッサ・チャネル遅延掃引
    • BERバスタブおよびジッタ耐力テスト

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品] 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品] 

    N4903B J-BERT高性能シリアルBERT(最大7 Gb/sおよび最大12.5 Gb/s、オプションで14.2 Gb/s、ジッタ耐力テスト機能付) [販売終了製品]

    J-BERT N4903A高性能シリアルBERT。次世代のフォワード・クロック/エンベディッド・クロック・デザイン用の唯一の完全なジッタ耐力テスト(QPI、PCIe(TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなどに対応)

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 12.5 Gb/s [販売終了製品] 

    N4955A パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 12.5 Gb/s [販売終了製品]

    • 1~12.5 Gbpsパターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド
    • 2タップ、もしくは4タップのディ・エンファシス機能を内蔵
    • 被測定物のすぐそばに設置可能なリモート・ヘッド構造、接続ケーブルの影響を最小限にすることが可能

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [販売終了製品] 

    N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [販売終了製品]

    • 1 to 12.5 Gb/s Error Detector remote head
    • Programmable detector input parameters
    • BER bathtub and jitter tolerance testing with N4980A
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT