検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • コネクタ:SMB(オス)
  • 電圧:+1~+32 V
  • 分解能:0.1 V
  • 最大電流:0.65 A
  • DC電流表示値分解能:0.01 A
  • 最大パワー:7 W
  • ディスプレイ表示値:電圧、電流

概要

オプション309は、内蔵可変電圧DCバイアス電源をFieldFoxに追加します。この信号源は、1~32 VDC、最大650 mAの電流、最大7 Wのパワーを提供します。DCバイアス電源は、DCパワーを被試験増幅器に供給でき、TMA(tower mounted amplifiers)からアンテナまでを通して調査する必要がある場合にはTMAにバイアスを印加することができます。バイアス・ティーは、別途購入できます。DC出力は、SMB(オス)コネクタを装備しています。

推奨アクセサリ:

  • N9910X-713、バイアス・ティー電源ケーブルSMB(メス)-BNC(オス)