検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • VNAへの逆方向測定の追加
  • 4つのSパラメータすべて(S21、S11、S12、S22)、振幅および位相
  • 30 kHz~18 GHz
  • 方向性>42 dB、ダイナミック・レンジ100 dB(9 GHzまで)、94 dB(18 GHzまで)
  • 周波数レンジ全体にわたってフラットな出力パワー(±1 dB)、1 dBのステップで調整可能

概要

N9917Aコンビネーション・アナライザの基本構成は、ケーブルとアナライザです。オプション211は、1ポート校正や拡張レスポンス校正に加えて、伝送/反射またはS21/S11測定機能を追加します。4つのSパラメータすべて(フォワード/リバース(S11、S21、S12、S22))およびフル2ポート校正が必要な場合は、オプション211をオーダしてください。フル2ポート校正は、FieldFoxネットワーク・アナライザで最も正確な校正です。

オプション211はまた、ベクトル電圧計モードにA/BおよびB/A測定機能を追加します(オプション308として購入可能)。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます