検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • 伝送/反射(S21、S11)、振幅および位相
  • 30 kHz~4 GHz
  • 方向性>42 dB、ダイナミック・レンジ100 dB
  • 周波数レンジ全体にわたってフラットな出力パワー(±1 dB)、1 dBのステップで調整可能

概要

N9913Aコンビネーション・アナライザの基本構成は、ケーブルとアナライザです。オプション210によって以下が追加されます:

  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ・モード、伝送/反射(S21およびS11測定)、振幅と位相の両方。使用可能な校正:CalReady、1ポートOSL、レスポンス、拡張レスポンス。
  • 基本的なケーブル/アンテナ・アナライザに挿入損失測定(CATモード)を追加。
  • ベクトル電圧計モードに2ポート伝送測定を追加(オプション308として購入可能)。
  • スペクトラム・アナライザの独立した信号源にトラッキング・ジェネレータを追加(オプション233として購入可能)(信号源とスペクトラム・アナライザを同期して周波数レンジを掃引)。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます