検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85519A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~18 GHz、N型(メス)50 Ω

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 341,074

構成例  

構成例

85519A Calibration kit, 4-in-1, open, short, load and through, DC to 18 GHz, Type-N(f), 50 ohm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

85519A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85519A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
85519A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。