検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85518A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~18 GHz、N型(オス)50 Ω

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 341,074

構成例  

構成例

85518A Calibration kit, 4-in-1, open, short, load and through, DC to 18 GHz, Type-N(m), 50 ohm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

85518A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85518A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
85518A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。