検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9077A-5FP 無線LANリスト・シーケンス測定アプリケーション、固定永久ライセンス

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

主な特長と仕様

  • SCPIコマンド制御により、測定手順の自動生成が可能
  • 無線LAN対応規格:802.11a/b/g、802.11n(20/40 MHz)、802.11ac(20/40 MHz)
  • 最大45個のバーストを一度に収集可能
  • 異なる周波数/無線規格/振幅レベルなどで、各バーストのTxパワー、SEM、EVMの測定結果
  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブル・ライセンス

概要

オプション5FP無線LANリスト・シーケンスは、無線LANコンポーネント/デバイスのデザイン検証や製造で、802.11a/b/g/nおよび802.11ac(最高40 MHz帯域幅)に対するコンプライアンスのテスト時間を短縮します。測定を切り替えたり別のバースト用に再設定したりしなくて済むため、テスト・エンジニアは大量のテストを短時間で効率的に実行でき、無線LAN製品の校正/実行/評価に必要な柔軟性も保持しています。

RFトランスミッタ・テスト:

  • 2.4 GHzおよび5 GHz無線LAN周波数バンドのサポート
  • 最大45個のバーストを一度の収集で解析可能
  • 伝送パワー、出力スペクトラム(SEM)、変調精度、スペクトラム・フラットネスの独立した測定結果のオン/オフが可能

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。