検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9077A-4FP 無線LAN 802.11ac測定アプリケーション、固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 規格フォーマットのサポート:802.11ac
  • 高速データスループット用の1024 QAMの変調方式のサポート
  • 対応モード:20/40/80/160 MHz、80+80 MHz
  • パワー/変調解析用のワンボタン測定
  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブルスライセンスで使用可能(オプション4TP)

概要

N9077A-4FPは、無線LAN(802.11ac 20/40/80/160 MHzおよび80+80 MHz帯域幅)信号用の規格に準拠したスペクトラム/時間/変調品質測定をワンボタンで実行できます。

IEEE 802.11ac

  • 次の802.11acフォーマットの自動検出:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM
  • ワンボタン測定:伝送パワー、SEM、OBW、パワー対時間、スペクトラム・フラットネス、変調解析など
  • OFDM周波数誤差、シンボル・クロック誤差、EVM実効値、EVMピーク、パイロット、データ(IQパラメータ)
  • OFDMデータ・バースト情報、VHT-SIG情報

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。