検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N4980A-JTS Jitter Tolerance Software Package
N4980A-TDS De-emphasis Tap Weight Calculation Software Package

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N4960A Serial BERT system for testing up to 32 Gb/s. N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s 

    N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s

    • お求め安くコンパクトなオールインワンの32 Gb/sシリアルBERT
    • 内蔵解析ソフトウェア
    • プログラマブル・パターン、一般的なストレス・パターンの大容量ライブラリ

  • N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s for testing in production and manufacturing N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s 

    N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s

    • コンパクトな0.5~12.5 Gb/sシリアルBERT
    • N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアを使用し、容易にセットアップ可能
    • 選択可能なパターン長、マスク・スペース率、デジタル・エラー挿入

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4965A マルチ・チャネルBERT 12.5 Gb/s [販売終了製品] 

    N4965A マルチ・チャネルBERT 12.5 Gb/s [販売終了製品]

    • マルチ・チャネルのパターン発生とエラー検出
    • クロストーク評価用のアグレッサ・チャネル遅延掃引
    • BERバスタブおよびジッタ耐力テスト

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4955A パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 12.5 Gb/s [販売終了製品] 

    N4955A パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 12.5 Gb/s [販売終了製品]

    • 1~12.5 Gbpsパターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド
    • 2タップ、もしくは4タップのディ・エンファシス機能を内蔵
    • 被測定物のすぐそばに設置可能なリモート・ヘッド構造、接続ケーブルの影響を最小限にすることが可能

  • N4965A Multi-Channel BERT for multi-channel testing N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [販売終了製品] 

    N4956A 12.5 Gb/s Error Detector Remote Head [販売終了製品]

    • 1 to 12.5 Gb/s Error Detector remote head
    • Programmable detector input parameters
    • BER bathtub and jitter tolerance testing with N4980A
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • N4963A Clock Synthesizer 13.5 GHz general purpose clock source N4963A クロック・シンセサイザ13.5 GHz [販売終了製品] 

    N4963A クロック・シンセサイザ13.5 GHz [販売終了製品]

    • 500 MHz~13.5 GHz動作
    • 6個の差動方形波クロック出力
    • N4980Aを使用してGPIB経由で制御可能
    • GPIBによるプログラマブル出力パラメータ

  • N4971A Pattern Generator 13 Gb/s N4971A パターン・ジェネレータ13 Gb/s [販売・サポート終了製品] 

    N4971A パターン・ジェネレータ13 Gb/s [販売・サポート終了製品]

    • 外部クロック入力により、1~13 Gb/sで動作
    • 最大24 Mbのユーザパターンを出力、保存可能
    • PRBSパターンや複数の一般的な電気通信テスト・パターンのライブラリ

  • N4972A Clock Synthesizer 16 GHz N4972A クロック・シンセサイザ、16 GHz [販売・サポート終了製品] 

    N4972A クロック・シンセサイザ、16 GHz [販売・サポート終了製品]

    • 0.5~16.0 GHzで動作
    • ジッタ印可ポート、遅延印可ポート、分周クロック出力ポートの差動3ペア、シングルエンド6port
    • プログラマブル・パターン、一般的なストレス・パターンの大容量ライブラリ
    • フロントパネル、もしくは、N4980Aソフトウェアで外部PCより制御可能
    • SCPIコマンド・セットにより、容易に自動化およびテスト・システム・インテグレーションを実現可能