検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 107,062

構成例  

構成例

335IQPU IQ baseband signal player upgrade for 2-channel 33500B series waveform generators

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

335IQPUは、IQベースバンド信号プレーヤ機能を、任意波形発生機能搭載の2チャネル33500Bシリーズ 波形発生器に追加します。振幅利得とデルタ・オフセットの調整、チャネル間スキューの調整が行えます。

このオプションは以下のモデルに適用されます。33512Bおよび33522B。任意波形器へのアップグレード(335ARB2U)付き33510Bおよび33520Bにも適用可能。

オーダ番号: 335IQPU

アップグレードの内容:ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手

必要な調整: なし

追加の要件:IQプレーヤは、任意波形発生機能搭載の33510B、33512B、33520B、33522Bモデルと組み合わせて使用します。任意波形発生機能を搭載していないモデル(33510Bおよび33520B)の場合は、335ARB2U(任意波形発生機能搭載)にアップグレードする必要があります。16 Mサンプル・メモリへのアップグレードは必要ではありませんが、推奨します。

インストール作業者/想定インストール時間:ユーザ、 0.5時間