検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 29,740

構成例  

構成例

335MEM1U 16M memory upgrade for 1-channel 33500B series waveform generators

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

335MEM1Uは、チャネルあたり16 Mサンプルのメモリに、1チャネル、20/30 MHz 33500Bシリーズ(波形発生器の任意波形発生機能搭載)を拡張し、より長い波形を実現します。

このオプションは以下のモデルに適用されます。33511Bおよび33521B。任意波形器へのアップグレード(335ARB1U)付き33509Bおよび33519Bにも適用可能。

オーダ番号: 335MEM1U

アップグレードの内容:ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手

必要な調整: なし

追加の要件: 335ARB1U任意波形機能へのアップグレードが必要(任意波形機能が無い場合)

インストール作業者/想定インストール時間:ユーザ、 0.5時間